DIN-kisko Koko 15 x 135 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
DIN-kisko Koko 15 x 135 mm
REF. DR15.0615
3449961
GTIN.
6418677157004
DIN-kisko Koko 15 x 135 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 15 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | pitkä ura |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 135 mm |
Korkeus | 5.5 mm |