Asennuslevy Koko 293 x 385 x 1,5 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuslevy Koko 293 x 385 x 1,5 mm
REF. HMP3140B
3449952
GTIN.
6418677157721
Asennuslevy Koko 293 x 385 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 293 mm |
---|---|
Leveys | 385 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |