Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
Ensto Velox Deco
ENSTO
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
REF. ALDD180PU/DW
4103568
GTIN.
6438389012842
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Ei |
---|---|
Uppoasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Orsiasennus | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Kosketinkiskoasennus | Ei |
Kiinnikeasennus | Ei |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Harjattu pinta | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
---|---|
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Heijastin | ei ole |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Suojausluokka | II |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-30 °C |
Järjestelmän enimmäisteho | 11 W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 820 lm |
Tehokerroin | 0.92 |
Ulkohalkaisija | 180 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Käyttöohje
Asennusohje
Käyttöohje
Valonjakotiedosto
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO