Akseli 55 mm KSH48/75-vääntimille
Ensto Compact Switches
ENSTO
Akseli 55 mm KSH48/75-vääntimille
REF. KS23.055
3635265
GTIN.
6418677170232
Akseli 55 mm KSH48/75-vääntimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 55 mm |
---|
Poikkileikkauksen leveys | 5 mm |
---|
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO