Skip to main content
Logo print

311S C2 Val.kisko 75mm EZn

MP Luminaire Rail Steel MP Bolagen

311S C2 Val.kisko 75mm EZn

REF. MP-311S 1467104 GTIN. 7394333103259

Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 3 m yksiköissä.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Korkeus 45 mm
Leveys 75 mm
Materiaalin paksuus 1 mm
Pituus 3000 mm
Käytettävä poikkipinta 3375 mm²
Kansikappaleella Ei
Sivuseinän perforointi Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Kyllä
NATO-kiinnitysreiät Ei
Malli / Tyyppi ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus jatkuvasti galvanoitu
Paino 1.39 kg/m

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details