Skip to main content
Logo print

2-os runko 1S USB A+C 15W VAL

Incara Electr'On Legrand

2-os runko 1S USB A+C 15W VAL

REF. LG-654908 1473575 GTIN. 3414971975149

Electr'on 2-os. runko-osa sukopr. ja USB-laturilla työpisteeseen. Liitosjohto 2,5 m. Tilaa viimeistelykuori ja tarvittaessa pöytäkiinnike erikseen.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pinta-asenteinen
Taittuva Ei
Laajennettavissa Ei
Muoto suorakulmainen
Materiaali muu
Väri valkoinen
Kiiltoaste kiiltävä
Pituus 140 mm
Leveys 76 mm
Korkeus 66 mm
Upotussyvyys 0 mm
Halkaisija 0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 1
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
Päälle/pois-kytkimellä Ei
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 2
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
CAT 6A -liittimien määrä 0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä 0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei
Päätesuodin Ei
USB-tehonlähteellä Kyllä
Nimellisjännite 250 V
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK07
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -5-35 °C
Varastointilämpötila -10-70 °C
Jännitetyyppi AC
Nimellisvirta-alue 16-16 A
Valmiustilan kulutus 2.5 mA
Terminaalinen merkintä Ei
RAL-numero 9003
Halogeeniton Ei
Esijohdotettu Kyllä
Kytkentätapa Ei tiedossa
Merkintäpaikka Ei

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)
Käyttöohje
LE00393AB.pdf pdf (1.02 Mo)