Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4217566
Kupu T8 15W Jono, opaali
4217568
Kupu T8 18W Jono, opaali
4217569
Kupu T8 30W Jono, opaali
4217571
Kupu T8 36W Jono, opaali
4217572
Kupu T8 58W Jono, opaali
4217745
Kupu T8 58W Jono, kirkas
4217775
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
4217776
Kupu T5 Jono 14/24W, opaali
4217778
Kupu T5 Jono 21/39W, opaali
4217780
Kupu T5 Jono 28/54W, opaali
4217781
Kupu T5 Jono 28/54W, kirkas
4217782
Kupu T5 Jono 35/49W, opaali
4217783
Kupu T5 Jono 35/49W, kirkas
4217905
Kupu T8 36W Jono, opaali
4217910
Kupu T5 Jono 21/39W, kirkas
4217911
Kupu T5 Jono 21/39W, opaali
4217913
Kupu T5 Jono 28/54W, opaali
4217915
Kupu T5 Jono 35/49W, opaali
4217593
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/830 PCO PIR
4103547
Yleisvalaisin pinta AL120L1200 IP44 LED 20W830/840
4103536
Yleisvalaisin pinta AL120L420 IP44 LED 9W/830/840
4103545
Yleisvalaisin pinta AL120L600 IP44 LED 10W/830/840
4103546
Yleisvalaisin pinta AL120L810 IP44 LED 14W/830/840
4103551
Työpistevalaisin AL121L1200 LED 20W/830/840 SW