Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
4217643
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 E PC O
4217661
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217917
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217946
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217918
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217947
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217919
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217948
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217929
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 DALI PC
4217998
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 DALI PC
4217916
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217943
Turvavalaisin AVR66/1M IP44 LED 20W/840 E PC
4217945
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4260599
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/840 PCO PIR
4117055
Numerovalaisin LED val. 1W neliöm musta
4217620
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217610
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217623
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217634
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217611
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217625
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217635
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217613
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217626
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O