Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
4118001
Alasvalo ALS85WSD/3K 9W/830 LED WH
4118002
Alasvalo ALS90NR 4W/840 LED WH
4118003
Alasvalo ALS90NR/3K 4W/830 LED WH
4118004
Alasvalo ALS90NS 4W/840 LED WH
4118005
Alasvalo ALS90NS/3K 4W/830 LED WH
4118006
Alasvalo ALS90WRD 9W/840 LED WH
4118007
Alasvalo ALS90WRD/3K 9W/830 LED WH
4103421
Alasvalo ALSD117HPU IP44 8W 830/840 HA
4117299
Alasvalo ALSD117HPU/DW IP44 8W DALI HA
4290315
Asennussarja CONSEALED CEILING BRACKET
4290318
Asennussarja HIDDEN T-BAR BRACKET
4117323
Tunnistinvalaisin ECO320 IP44 10W 830/840 PIR
4117325
Yleisvalaisin ECO320 IP44 10W 830/840
4117326
Tunnistinvalaisin ECO320 IP44 14W 830/840 PIR
4117328
Yleisvalaisin ECO320 IP44 14W 830/840
4290395
Moduulivalaisin DPML6X6 LED 34W/840
4290397
Moduulivalaisin DPML6X6/3K LED 34W/830
4290398
Moduulivalaisin DPML6X6/TW LED 40W/827-865 DA
4291532
Moduulivalaisin DPML6X6AA LED 34W/840 AA
4291534
Moduulivalaisin DPML6X6AA/3K LED 34W/830 AA
4291502
Moduulivalaisin DPML6X6AP LED 34W/840 AP
4291504
Moduulivalaisin DPML6X6AP/3K LED 34W/830 AP
4291508
Moduulivalaisin DPML6X6ED LED 34W/840 DALI
4291510
Moduulivalaisin DPML6X6ED/3K LED 34W/830 DALI