Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
4260478
Ripustusvalaisin ANS15MUED LED 27W/840 M DA
4260748
Ripustusvalaisin AR12TR LED 43W/840
4260758
Ripustusvalaisin AR12TR/3K LED 43W/830
4103583
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 DP5
4117365
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 PIR AAG2
4103585
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 RAD
4103586
Yleisvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 DA
4103587
Yleisvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840
4103588
Yleisvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 RF
4117000
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4290338
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD
4290339
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD
4290340
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/840 PCO
4290341
Yleisvalaisin AVR4 IP44 LED10W/830 PCO
4217358
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O
4217391
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O
4217382
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217395
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O
4217385
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217398
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O
4117367
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 PIR AAG2
4117368
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 PIR AAG2
4217383
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217397
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O