Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Mitta-alue
-
Käyttö
-
Mitta-alue
-
Käyttö
-
Vastaanotin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Säätötapa
-
Säätötapa
-
Lämmitys
-
Termisellä takaisinkytkennällä
-
Lämmitys
-
Termisellä takaisinkytkennällä
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Kellotyyppi
-
Sopii jäähdytykseen
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Liitäntätyyppi
-
Poikkeama-arvo
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Lämpötila luettavissa
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi
-
Ulkoinen anturi
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Kellomalli
-
Maksimikontaktijännite
-
Yliaikakytkin
-
Kosketinkuorma max.
-
Optimointi
-
Optimointi
-
Lämpötilaohjauksen luokka
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä
-
Sisältää näytön
-
Sisältää näytön
-
Rajähdyssuojattu
-
Kytkentäohjelmien lukumäärä
-
Teholähteen tyyppi
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IN-SW
2621164
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IN-WW
2621165
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Thermostats for UFH
REF. ECO16TOUCH
2621090
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän