Tutustu myymälävalaisimiimme
Ensto-myymälävalaisimet ovat jo vuosia valaisseet suomalaisia liiketiloja. Tunnemme valon ja olemme suunnitelleet myymälävalaisimemme tavalla, joka houkuttelee kuluttajia ja kiinnostaa kauppiaita. Laaja valonjakovalikoima yhdistettynä tarpeenmukaiseen valovirtaan tekee valaistuksen suunnittelusta erittäin helppoa. Voit valita useista vakiovaihtoehdoista oikean variaation hyllykorkeuden ja käytävän leveyden perusteella. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4360541
Runkovalaisin MA15OED LED IP23 53W/840 DA
4360542
Runkovalaisin MA15WB LED IP23 52W/840
4360545
Runkovalaisin MA15WBED LED IP23 53W/840 DA
4360641
Runkovalaisin MAR243RDAS LED IP23 77W/840
4360643
Runkovalaisin MAR243RDASED LED IP23 77W/840
4360099
Runkovalaisin MAR243RDASEDHO LED IP23 95W/84
4360156
Runkovalaisin MAR243RDASHO LED IP23 95W/840
4360644
Runkovalaisin MAR243RMB LED IP23 77W/840
4360646
Runkovalaisin MAR243RMBED LED IP23 77W/840 D
4360159
Runkovalaisin MAR243RMBEDHO LED IP23 95W/840
4360042
Runkovalaisin MAR243RMBHO LED IP23 95W/840
4360650
Runkovalaisin MAR243RO LED IP23 77W/840
4360652
Runkovalaisin MAR243ROED LED IP23 77W/840 DA
4360048
Runkovalaisin MAR243ROEDHO LED IP23 95W/840
4360051
Runkovalaisin MAR243ROHO LED IP23 95W/840
4360653
Runkovalaisin MAR243RWB LED IP23 77W/840
4360655
Runkovalaisin MAR243RWBED LED IP23 77W/840 D
4360054
Runkovalaisin MAR243RWBEDHO LED IP23 95W/840
4360057
Runkovalaisin MAR243RWBHO LED IP23 95W/840
4360581
Runkovalaisin MAR24DAS LED IP23 82W/840
4360583
Runkovalaisin MAR24DASED LED IP23 82W/840
4360547
Runkovalaisin MAR24MB LED IP23 82W/840
4360548
Runkovalaisin MAR24MBED LED IP23 82W/840 DA
4360550
Runkovalaisin MAR24O LED IP23 82W/840