Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Syöttöjännite
-
Asennuspuolen liitäntä
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Nimellinen liitäntäteho
-
Latauspisteiden määrä
-
Enimmäisteho per latauspiste
-
Asennustapa
-
Taajuus
-
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä
-
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä
-
DC residual current detection
-
Contactor welding detection
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Suojakatkaisija
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Sisältää näytön
-
Networkable via LAN
-
Wi-Fi-verkkoyhteys
-
LTE
-
Radiostandardi 5G
-
Energiamittari
-
Integroitu RFID-kortin lukija
-
Static load management integrated
-
Suitable for dynamic load management
-
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
-
Plug and charge (ISO 15118)
-
NFC (Near Field Communication)
-
Export of charging logs
-
Backend included in delivery
-
With MID compliant energy meter
-
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
ENSTO
Ensto Pro
REF. EVF200B-A4BC
3501820
3501820
Ensto Pro latausasema 2x22kW T2 4G/LAN MID MCB RCD
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Pro
REF. EVF200B-B4BC
3501821
3501821
Ensto Pro latausasema 2x22kW T2 4G/LAN MID MCB RCD ARD
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän