Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
0430163
Sulanapitokaapeli Tash 6,0 ohm/m
1404399
Vedonpoistaja Vedonpoistaja syöksytorviin
8127253
Lämmitin kiinteä TASO10.0 1000W KX 40x137
8127210
Lämmitin kiinteä TASO10-BT 1000W K 40x137
8127212
Lämmitin kiinteä TASO12-BT 1200W K 40x167
8127202
Lämmitin kiinteä TASO2-BT 200W K 40x30
8127250
Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
8127203
Lämmitin kiinteä TASO3-BT 350W K 40x50
8127251
Lämmitin kiinteä TASO5.0 550W KX 40x80
8127205
Lämmitin kiinteä TASO5-BT 550W K 40x80
8127252
Lämmitin kiinteä TASO8.0 800W KX 40x110
8127208
Lämmitin kiinteä TASO8-BT 800W K 40x110
1329002
Kiinnitysvanne Kiinnitysvanne 12 mm x 20 m
1303500
Kaapelikiinnike Kaapelikiin. syöksytorvi 25kpl
1303501
Kaapelikiinnike Kaapelikiin. vesikouru 25kpl
1329060
Asennuslista Asennuslista 5,5 mm
1303504
Kiinnitysvanne Kettinki PPN10 kiinnikkeille