Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
Ensto Tupa
ENSTO
Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
REF. TASO3.0
8127250
GTIN.
6410081272502
Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Asennustapa | seinämalli |
Etuosan materiaal | teräs |
Ritilän malli | lamelli |
Lämpöelementin materiaali | teräs |
Poistoilma | etupuolella |
Puhaltimella | Ei |
Lämpöteho | 350 W |
Syöttöjännite | 196-253 V |
Käyttöjännitteen taajuus | 45-55 Hz |
Sähköinen liitäntä | liittimet |
Säätöpaneelin paikka | sivulla |
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Tehokytkin | muu |
Kytkentäsentojen määrä | 2 |
Lämpötilan säätö | 5-30 °C |
Lämpötilan säätöerotus | 0.1 °C |
Väri | valkoinen |
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 400 mm |
---|---|
Syvyys | 80 mm |
Paino | 3.003 kg |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Suojausluokka | II |
Ohjelmoitava | Ei |
Jäätymissuoja | Kyllä |
Digitaalinäyttö | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
Kiskoasennus | Ei |
Ajastimella | Ei |
Itsesäätyvä | Ei |
Kulutuksenilmaisu | Ei |
Avoimen ikkunan tunnistus | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire) | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO