Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
2621320
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
2621360
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
2621321
Anturi ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
2621322
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
2621323
Anturi ECOA903 lumi- ja jäätunnistin
2621324
Lämpötila-anturi ECOA904 lämpötila-anturi
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
1613007
Liitäntärasia 5-nap. pistoliittimet
8122202
Lämmitin kiinteä LISTA2-BT 200W K 20x50
8122216
Lämmitin kiinteä LISTA3.0 350W KX 20x80
8122203
Lämmitin kiinteä LISTA3-BT 350W K 20x80
8122217
Lämmitin kiinteä LISTA5.0 500W KX 20x110
8122205
Lämmitin kiinteä LISTA5-BT 500W K 20x110
8122218
Lämmitin kiinteä LISTA7.0 700W KX 20x137
8122207
Lämmitin kiinteä LISTA7-BT 700W K 20x137
8122219
Lämmitin kiinteä LISTA9.0 900W KX 20x167
8122209
Lämmitin kiinteä LISTA9-BT 900W K 20x167
8122282
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
8127499
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
8168240
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x2m 1m² 100W
8168241
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x3m 1,5m² 150W
8168242
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x4m 2m² 200W
8168243
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x6m 3m² 300W
8168244
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x8m 4m² 400W