Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
ECO Accessories for Control Devices
ENSTO
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
REF. ECOA902
2621322
GTIN.
6418677630880
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttöpaikka | ulkona |
---|---|
Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
Seinäasennus | Ei |
Kattoasennus | Ei |
Soveltuu kanava-asennukseen | Ei |
Putkiasennus mahdollinen | Ei |
Soveltuu ilmalle | Ei |
Nesteille | Ei |
Soveltuu kaasuille | Ei |
Kotelolla | Ei |
Suojavaruste | muu |
Sensori kotelon sisällä | Kyllä |
Sensori kotelon ulkopuolella | Ei |
Kiinteä anturijohto | Kyllä |
Kaapelin pituus | 15 m |
Elementin materiaali | ruostumaton teräs |
Tekniikka | muu |
Aktiivinen lämpötilamittaus | Kyllä |
Passiivinen lämpötilamittaus | Ei |
Keskimääräisen lämpötilan mittaus | Ei |
Mittapisteiden lukumäärä | 2 |
CO2 mittaus | Ei |
VOC mittaus | Ei |
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus | Ei |
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus | Ei |
Entalpia mittaus | Ei |
Kastepisteen mittaus | Ei |
Hiukkasmittaus (PM) | Ei |
Lämpötilamittausalue | -20-+30 °C |
Mittausalueiden lukumäärä | 1 |
Offset asetusmahdollisuus | Ei |
Trendien seuranta | Ei |
Virhelokin mahdollisuus | Ei |
Anturin tyyppi | muu |
---|---|
Toleranssi | 5 % |
Potentiometri säätönupilla | Ei |
Tukee BACnet -protokollaa | Ei |
Tukee Modbus-protokollaa | Ei |
MP (Multi Point) tuettu protokolla | Ei |
Tukee KNX-protokollaa | Ei |
LoRa teknologia | Ei |
NFC (Near Field Communication) | Ei |
Bluetooth | Ei |
Wi-Fi-yhteensopiva | Ei |
Valmiustila-painike | Ei |
Langaton | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Teholähteen tyyppi | virtajohto |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
Mitoitussyöttöjännite, DC | 0-10 V |
Käänteisen napaisuuden suojauksella | Ei |
Lähtevien signaalien lukumäärä | 2 |
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V | 0 |
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V | 0 |
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V | 0 |
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA | 0 |
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA | 0 |
Käyttölämpötila | -40-+50 °C |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP68 |
Rungon väri | harmaa |
UV:n kestävä | Kyllä |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO