Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Värilämpötila-alue
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Kytkentätapa
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL121RO40A2L
4390396
4390396
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 4160LM 28W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL121RO50A2L
4390397
4390397
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 5100LM 35W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL121RO60A2L
4390398
4390398
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 6010LM 42W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL121RO70A2L
4390399
4390399
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 6950LM 49W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL151RO50A2L
4390800
4390800
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 1RO 5200LM 35W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL151RO60A2L
4390801
4390801
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 1RO 6380LM 44W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL151RO75A2L
4390802
4390802
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 1RO 7520LM 52W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Flip
REF. FL151RO85A2L
4390803
4390803
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 1RO 8680LM 61W/840 AAG2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän