Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Mitoitettu jatkuva virta Iu
-
Mitoitettu jatkuva virta Iu
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Laitteen rakenne
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Katkaisuteho 400 V
-
Napojen lukumäärä
-
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)
-
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii lattia-asennukseen
-
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle
-
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi
-
Sopii keskusasennukseen
-
Sopii väliasennukseen
-
Ohjauselementin väri
-
Lukittavissa
-
Kotelointiluokka (IP), edestä
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.25C
3635208
3635208
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.40C
3635209
3635209
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän