Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Ritilän malli
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Kiskoasennus
-
Liitäntäjohdon pituus
-
Liitäntäjohdon pituus
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Tehokytkin
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätö
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Kauko-ohjaus
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Kulutuksenilmaisu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Ohjelmoitava
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA10-BT-EB
8122010
8122010
Heater fixed/portable BETA BT 1000W IP21 K 39x85
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA15-BT-EB
8122015
8122015
Heater fixed/portable BETA BT 1500W IP21 K 39x112
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA20-BT-EB
8122020
8122020
Heater fixed/portable BETA BT 2000W IP21 K 39x152
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA2-BT-EB
8122002
8122002
Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 K 39x45
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA5-BT-EB
8122005
8122005
Heater fixed/portable BETA BT 500W IP21 K 39x59
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA7-BT-EB
8122007
8122007
Heater fixed/portable BETA BT 750W IP21 K 39x72
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän