Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Yksikköjen määrä
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Materiaali
-
Lukittava
-
Suojamaadoitus
-
Materiaalin laatu
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen syvyys
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Pintamateriaali
-
Parannettu kosketussuojaus
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Vikavirtasuojaus
-
Pienoissulakkeella
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Kääntyvä keskiosa
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Taajuus
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4BL2FI
1404548
1404548
Kanavapistorasia eDuct 4-os, sininen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4GN2FI
1404549
1404549
Kanavapistorasia eDuct 4-os, vihreä
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4LBFI
1404471
1404471
Kanavapistorasia eDuct 4-os kytketty, vaaleansi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4OR2FI
1404550
1404550
Kanavapistorasia eDuct 4-os, oranssi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4RT2FI
1404551
1404551
Kanavapistorasia eDuct 4-os, punainen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4GN2-2XYEGRFI
1404603
1404603
Kanavapistorasia eDuct 4-os, vihreä, 2xKeVi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4OR2-2XYEGRFI
1404604
1404604
Kanavapistorasia eDuct 4-os, oranssi, 2xKeVi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän