Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O

Ensto AVR70-72 ENSTO

Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O

REF. AVR72.19L/3K 4103590 GTIN. 6438100384333

Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Ei
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP44
Suojausluokka II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 8 W
Valaisimen tehokkuus 92 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta 740 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Leveys 225 mm
Korkeus/syvyys 95 mm
Pituus 225 mm

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
IU_24431_V1.pdf pdf (3.99 Mo)
Käyttöohje
IU_23950_V1.pdf pdf (0.04 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_AVR70-72_EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Tuotesivu
PS_AVR70-72.pdf pdf (0.34 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros
2D_AVR72_M1_V1.pdf pdf (0.02 Mo)