Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AA03MLED IP44 10W/840 AC C MU

Ensto Aaria ENSTO

Yleisvalaisin AA03MLED IP44 10W/840 AC C MU

REF. AA03MLED 4103167 GTIN. 6410041031675

Yleisvalaisin AA03MLED IP44 10W/840 AC C MU

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Ei
Uppoasennus Ei
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri musta
Häikäisysuojan tyyppi korkeakiiltoinen
Jännitetyyppi AC
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP44
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 10 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 650 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Leveys 302 mm
Korkeus/syvyys 379 mm
Pituus 352 mm

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_Aaria.pdf pdf (0.48 Mo)
Valonjakotiedosto
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Aaria_EN.pdf pdf (0.76 Mo)
Tuotesivu
PS_Aaria.pdf pdf (0.53 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_3D_AA03LED_V1.dwg dwg (0.24 Mo)
Viivapiirros
2D_O2_Aaria_Seina_V1.pdf pdf (0.09 Mo)