Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AA03GH IP44 60W E27 AC C GH

Ensto Aaria ENSTO

Yleisvalaisin AA03GH IP44 60W E27 AC C GH

REF. AA03GH 4103161 GTIN. 6410041031613

Yleisvalaisin AA03GH IP44 60W E27 AC C GH

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Ei
Uppoasennus Ei
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Sisältää lampun Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin E27
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri harmaa
Häikäisysuojan tyyppi korkeakiiltoinen
Jännitetyyppi AC
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP44
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Leveys 302 mm
Korkeus/syvyys 379 mm
Pituus 352 mm

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_Aaria.pdf pdf (0.48 Mo)
Valonjakotiedosto
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Aaria_EN.pdf pdf (0.76 Mo)
Tuotesivu
PS_Aaria.pdf pdf (0.53 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_3D_AA03LED_V1.dwg dwg (0.24 Mo)
Viivapiirros
2D_O2_Aaria_Seina_V1.pdf pdf (0.09 Mo)