Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU

Ensto Aaria ENSTO

Yleisvalaisin AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU

REF. AA01MLED 4103146 GTIN. 6410041031460

Yleisvalaisin AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa Pylvään päähän
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lampunpidin muu
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri pronssi
Suojuksen materiaali strukturoitu muovi
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Kotelointiluokka (IP) IP44
Säädettävä optiikka Ei
Suojausluokka I
Kaukosäädin Ei ole
Langaton ohjaus Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus Ei
Liitäntäkaapelilla Ei
Valaisimen mitoitettu valovirta 650 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_Aaria.pdf pdf (0.48 Mo)
Valonjakotiedosto
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Aaria_EN.pdf pdf (0.76 Mo)
Tuotesivu
PS_Aaria.pdf pdf (0.53 Mo)
2 dokumentit
Viivapiirros
2D_O2_Aaria_V1.pdf pdf (1.26 Mo)
3D-tiedosto
3D_3D_AA01LED_V1.dwg dwg (0.2 Mo)