Verticals supports kit for standard floor box, capacity 16 modules (composed by 2 supports 8 modules)
Universal Floor boxes LG
Legrand
Verticals supports kit for standard floor box, capacity 16 modules (composed by 2 supports 8 modules)
REF. LG-088025
1473045
GTIN.
3414970755162
The supports kit is the body of the floor box, which allows power and data supply to the different workstations. The supports provides the power, ELV and DATA sockets.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 8 |
---|---|
Kaapeliläpivientien määrä | 1 |
Pituus | 281.3 mm |
Leveys | 281.3 mm |
Syvyys | 67.7 mm |
Malli / Tyyppi | palkinmuotoinen |
---|---|
Asennusyksikön kiinnitystapa | ruuvi |
Vedonpoistojen lukumäärä | 4 |
Materiaali | muu |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
7 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
2 dokumentit
Ympäristöseloste
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO