Vastamutteri muovi H/ø 6/27 mm, Pk13,5
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Vastamutteri muovi H/ø 6/27 mm, Pk13,5
REF. PMR444.13
1726013
GTIN.
6418677170966
Vastamutteri muovi H/ø 6/27 mm, Pk13,5
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | PG |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 13 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Iskunkestävyys | Kyllä |
Väri | harmaa |