Vastamutteri metalli H/ø 3,5/24 mm
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Vastamutteri metalli H/ø 3,5/24 mm
REF. PTK16.20
1702198
GTIN.
6438100195533
Vastamutteri metalli H/ø 3,5/24 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 20 |
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | messinki |
Pinnan suojaus | nikkelöity |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Iskunkestävyys | Kyllä |
Väri | muu |