Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, valk
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, valk
REF. 1711DE-LS1700WWFI
2621171
GTIN.
6438100348717
Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttötapa | painonappi |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Nimellisjännitealue | 230 - 230 V |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO