Valaisinpylväs MJ-5M 50.8 MU
Ensto Columns
ENSTO
Valaisinpylväs MJ-5M 50.8 MU
REF. MJ-5M
4660142
GTIN.
6417081800360
Valaisinpylväs MJ-5M 50.8 MU
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Sylinterimäinen |
---|---|
Olakepylväs | Ei |
Latvan halkaisija | 50 mm |
Alaosan halkaisija | 115 mm |
Seinämän paksuus | 1.25 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Jalusta | Kyllä |
Valaisinpylvään varsi | Ei ole |