U038G Fe C1 Jalka HAR
MP Service Poles
MP Bolagen
U038G Fe C1 Jalka HAR
REF. MP-U038G
1468560
GTIN.
7394333500379
Raskas pistorasiapylvään jalusta. Vakiojalka Quattro -malleille ja normaalia korkeammille pistorasiapylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7012 |