Tuloyksikkö KNX DALI-gateway TW
Jung Products
ENSTO
Tuloyksikkö KNX DALI-gateway TW
REF. 2099REGHE
GTIN.
4011377158993
Tuloyksikkö KNX DALI-gateway TW
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | DALI-liitäntä |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Laitteiden maksimimäärä per kanava | 64 |
---|---|
LED-indikoinnilla | Kyllä |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Energiankulutus | 150 W |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |