Tuloyksikkö KNX Anal. yks.(vaatii WSSV10)
Jung KNX Products
ENSTO
Tuloyksikkö KNX Anal. yks.(vaatii WSSV10)
REF. 2214REGA
2818097
GTIN.
4011377996052
Tuloyksikkö KNX Anal. yks.(vaatii WSSV10)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Malli / Tyyppi | perusmoduuli |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Tulojen lukumäärä | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Syöttöjännitteellä ohjattava | Ei |
Syöttövirralla ohjattava | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO