Tiiviste B-koko
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Tiiviste B-koko
REF. F1G
3443991
GTIN.
6418677171925
Tiiviste B-koko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 150 mm |
Leveys | 137 mm |
Korkeus | 48 mm |
Syvyys | 3 mm |
---|---|
Materiaali | muu |
Väri | musta |