TBA22-1 Al 32x6x3000 AN
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBA22-1 Al 32x6x3000 AN
REF. MP-TBA22-1
1420686
GTIN.
7394333402154
Ductel Alumiini pienkanavan kansi, HAR
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 32 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |