Skip to main content
Logo print

Tasokulma DLP-S TASOK. 60X20 PVC VAL

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Tasokulma DLP-S TASOK. 60X20 PVC VAL

REF. LG-638173 1473359 GTIN. 3245066381732

Tasokulma DLP-S pienkanavaan 60x20mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pohja ja kansi
Kulma 90-90 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Suojakalvolla Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 82.9 mm
Korkeus 20.2 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details