Skip to main content
Logo print

T-kappale DLP-S T-KAPP. 50X20 PVC VAL

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

T-kappale DLP-S T-KAPP. 50X20 PVC VAL

REF. LG-638164 1473352 GTIN. 3245066381640

T-kappale DLP-S pienkanavaan 50x20mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Lähtökorkeus 20 mm
Lähdön leveys 50 mm
Malli / Tyyppi pohja ja kansi
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri valkoinen
Suojakalvolla Ei
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 50 mm
Korkeus 20 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details