Skip to main content
Logo print

Suljettu teollisuusvalaisin TU15.6000 IP65 6000LM 840

Ensto Tube ENSTO

Suljettu teollisuusvalaisin TU15.6000 IP65 6000LM 840

REF. TU15.6000 4361185 GTIN. 6438389014112

Batten luminaire TU15.6000 IP65 6000LM 840

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin ei ole
Materiaali muovi
Rungon väri harmaa
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Vaihdettava liitäntälaite Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 50000 h
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Kotelointiluokka (IP) IP65
Kotelointiluokka (NEMA) 2
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Integroitu varateholähde Ei
Sisältää kytkimen Ei
Liiketunnistin Ei
Järjestelmän enimmäisteho 60 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 6000 lm
Valaisimen tehokkuus 100 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Tehokerroin 0.9
Säädettävä värilämpötila ei
Säädettävä valovirta (lumen) ei
Säädettävä valonjako ei
Leveys 90 mm
Korkeus/syvyys 130 mm
Pituus 1565 mm
Kaapelointitapa läpijohdotettu
Napojen lukumäärä 5
Johtimen poikkipinta-ala 2.5 mm²
Kytkentätapa pistokepuristin / jousiliitin
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä Ei
Bluetooth -ohjattava Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa Ei
Iskunkestävyysluokka IK08

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_Tube.pdf pdf (0.71 Mo)
Valonjakotiedosto
PF_TU15_6000.ldt txt (0.01 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Tube_EN.pdf pdf (0.39 Mo)
Tuotesivu
PS_Tube.pdf pdf (0.35 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_TU15_6000.dwg dwg (0.17 Mo)