Sulanapitokaapeli Tash 0.32 ohm/m
Ensto Tash
ENSTO
Sulanapitokaapeli Tash 0.32 ohm/m
REF. TASH0.32
0430132
GTIN.
6410004301326
Sulanapitokaapeli Tash 0.32 ohm/m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Yksijohtiminen |
---|---|
Vakioteho | Kyllä |
Itsestään rajoittuva | Ei |
Nimellisjännite | 400 V |
Suurin pitolämpötila | 80 °C |
Lämpöteho | 30 W/m |
Suojaus | Punos |
Materiaaliseulonta | Kupari |
---|---|
Pintahoitoseulonta | Tinattu |
Halkaisija | 6 mm |
Pituus | 2500 m |
Väri | musta |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Rakennuttajaseloste
VALITSE TOIMINTO