Stainless steel Finishing plate for round floor box cat N° 088126 and 088127
Universal Floor boxes LG
Legrand
Stainless steel Finishing plate for round floor box cat N° 088126 and 088127
REF. LG-088144
1473097
GTIN.
3414970756183
The Stainless steel finishing plate guarantee an integral finish to the flush floor box.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | ruostumaton teräs |
Kotelon pintakäsittely | muu |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | muu |
Soveltuu lattiakanavaan | Ei |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 180.5 mm |
Pituus (ulkomitta) | 188.5 mm |
Upotuspituus | 190 mm |
Upotusleveys | 182 mm |
Minimi asennussyvyys | 7.15 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO