Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Ensto Cubo H
ENSTO
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
REF. HMFL4
3441550
GTIN.
6418677165436
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Leveys | 53 mm |
Korkeus | 16 mm |
---|---|
Syvyys | 6 mm |