Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 6x10A 9x16A IP34 63A
Esteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 6x10A 9x16A IP34 63A
REF. EVS163.15T
3440816
GTIN.
6418677660924
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 6x10A 9x16A IP34 63A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 15 |
Suorien lähtöjen määrä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 6 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 1 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Korkeus | 300 mm |
Leveys | 400 mm |
Syvyys | 150 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO