Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Waltteri Prefabricated Panel Boards
ENSTO
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
REF. ESSV555.21U-ITAK
GTIN.
6418677659799
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 21 |
Suorien lähtöjen määrä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 12 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
Sisältää pistorasian | Kyllä |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 900 mm |
Leveys | 545 mm |
Syvyys | 130 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lukittava | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO