Ryhmäkeskus-data pinta FE Saneerausryhmäkeskus pinta-as.
Pikku-Waltteri Customized Panel Boards
ENSTO
Ryhmäkeskus-data pinta FE Saneerausryhmäkeskus pinta-as.
REF. EHSV275.15PSAK
GTIN.
6438100370626
Ryhmäkeskus-data pinta FE Saneerausryhmäkeskus pinta-as.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 15 |
Suorien lähtöjen määrä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 6 |
Vikavirtajohdonsuojien määrä | 0 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä | 0 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
Sisältää pistorasian | Ei |
---|---|
Soittokellomuuntajalla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 280 mm |
Syvyys | 110 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lukittava | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO