Ryhmäkeskus-data pinta FE IT-saneerausryhmäkeskus
Pikku-Waltteri Prefabricated Panel Boards
ENSTO
Ryhmäkeskus-data pinta FE IT-saneerausryhmäkeskus
REF. EHSV275.15PS-ITMAK
GTIN.
6438100370619
Ryhmäkeskus-data pinta FE IT-saneerausryhmäkeskus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 15 |
Suorien lähtöjen määrä | 6 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 9 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
Sisältää pistorasian | Kyllä |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 950 mm |
Leveys | 300 mm |
Syvyys | 100 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Lukittava | Kyllä |
Lataukset
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO