Runkovalaisin FOJK3V BRACKET PAIR MEK110 WH
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK3V BRACKET PAIR MEK110 WH
REF. FOJK3V
4361332
GTIN.
6438100389628
Runkovalaisin FOJK3V BRACKET PAIR MEK110 WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO