Runkovalaisin FOJK3 BRACKET PAIR MEK110
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK3 BRACKET PAIR MEK110
REF. FOJK3
4361141
GTIN.
6438389013627
Runkovalaisin FOJK3 BRACKET PAIR MEK110
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO