Round plastic floor box with vertical wiring devices supports, capacity up to 16 modules.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Round plastic floor box with vertical wiring devices supports, capacity up to 16 modules.
REF. LG-088127
1473092
GTIN.
3414970756114
The floor box allows power and data supply to the different workstations.Its lid provides access to the power, ELV and DATA sockets, and closure with connected cords in complete safety.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Kotelon pintakäsittely | muu |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7031 |
---|---|
Soveltuu lattiakanavaan | Ei |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Ulkohalkaisija | 300 mm |
Upotushalkaisija | 275 mm |
Minimi asennussyvyys | 72 mm |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
7 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO