Rinnanliitin 2-napainen, 6 mm²
Ensto Clampo Compact
ENSTO
Rinnanliitin 2-napainen, 6 mm²
REF. KRL6067.02
1967662
GTIN.
6418677112003
Rinnanliitin 2-napainen, 6 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | oikosulkusilta |
---|---|
Silloitettujen kontaktien määrä | 2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Mitoitusvirta In | 41 A |
Nimellisjännite | 450 V |
Eristetty | Kyllä |
---|---|
Kosketussuojalla | Ei |
Asennustapa | ruuvattava |
Moduulijako | 6.7 mm |
Väri | musta |