RCCB TX3 2P 25A 30MA F-G
TX3
Legrand
RCCB TX3 2P 25A 30MA F-G
REF. LG-411595
GTIN.
3414970352989
Designed to meet the requirements of current sites in the residential and commercial sectors, Legrand TX³ range effectively protects people and property.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 2 |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Nimellisvirta | 25 A |
Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 250 V |
Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
Asennustapa | DIN-kisko |
Vikavirran tyyppi | F |
Selektiivinen suojaus | Ei |
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | Kyllä |
Oikosulkukatkaisukyky (Icw) | 10 kA |
Sykäysvirrankestoisuus | 3 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Lukitsin | Kyllä |
Taajuus | 50 Hz |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25-60 °C |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
---|---|
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 0.75-35 mm² |
Liitettävä johdin, lanka | 0.75-50 mm² |
RAL-numero (vastaava) | 7035 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Leveys | 35.6 mm |
Korkeus | 88.9 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Nimellisjännitealue | 180-250 V |
Sähkösyöttösuunta | Ylhäältä tai alhaalta |
Terminaalinen merkintä | Ei |
Jännitetestin vaatimustenmukaisuus (1000 V) | Kyllä |
Väri | harmaa |
Halogeeniton | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Yhteystyyppi | Virtakisko ja kaapeli |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR_713499/M1
(0.8 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR_700506
(0.41 Mo)
Sopimus
VDE-40041196
(0.4 Mo)
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO